Lista de favoritos

Fixação de cabos

  • Chapas para entrada de cabos
    Chapas para entrada de cabos

    Aplicação no lugar de segmentos das chapas de base subdivididas padronizadas. Isso possibilita o posicionamento perfeitamente adequado à placa de montagem.

    More

  • Buchas para passagem de conectores
    Buchas para passagem de conectores

    Adequada para cabos com um diâmetro de 8 até 36 mm.

    More

  • Buchas para entrada de cabos
    Buchas para entrada de cabos

    Junto com a chapa para entrada de cabos, estas buchas oferecem uma vedação rápida e simples da entrada dos cabos no armário pela base.

    More

  • Prensa-cabos
    Prensa-cabos

    Prensa-cabos de poliamida, latão ou aço inoxidável. O alto grau de proteção (IP 68 ou IP 69K) para aplicações na indústria alimentícia ou em salas limpas é obtido com os prensa-cabos HD.

    More

  • Passagem de cabos e fixação de cabos
    Passagem de cabos e fixação de cabos

    Existem diversas opções para prender os cabos, sendo que o princípio é idêntico tanto no armário como na base soleira. A fixação dos cabos na base soleira aumenta o espaço de montagem disponível dentro do armário, que geralmente ficaria perdido devido aos raios de curvatura que precisam ser necessariamente mantidos ao instalar os cabos.

    More

+
[X] Fechar

Required