Sistemas de armários para TI
-
VX IT
A solução para todas as aplicações de redes e servidores. Seja um rack para rede ou servidor para instalação em um data center do tipo edge, colocation ou hyperscale, o novo VX IT é a plataforma ideal que atende a todos os requisitos de uma moderna infraestrutura de TI. O novo VX IT tem como base um sistema modular, que, por meio de um configurador que considera as exigências individuais do cliente, possibilita encontrar uma solução customizada de forma rápida e fácil.
-
TS IT
A plataforma atende a todos os requisitos de um moderno rack para rede ou servidor. Instalação interna sem precisar usar ferramenta, elevada capacidade de carga e gerenciamento estruturado de cabos para aplicação universal como caixa de distribuição em um andar do edifício ou no centro de processamento de dados. O equipamento perfeito para todo sistema de climatização: porta transparente fechada para aplicações de servidores de alto desempenho com refrigeração LCP à base de gás refrigerante ou água ou portas ventiladas para climatização da sala.
-
Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT
Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações LCP com diferente quantidade de unidades.
-
TX CableNet
No more cable spaghetti! This new IT rack from Rittal combines years of experience and expertise in the network infrastructure sector into one extraordinary solution – taking cable management to the next level. The clearly structured IT rack portfolio, with variants tailored to specific practical applications, provides a rapid overview and makes product selection easier. The 8 standard variants, each with site-variable cable routing, allow targeted cable management of large numbers of cables, and bring structure and order into IT cabling. The new “waterfall” principle for optimised cable routing via the roof allows for the critical bending radius while also minimising the risk of damage to the cables. An efficient frame concept delivers proven stability and flexibility, while also maintaining compatibility with the range of TS & VX components for maximum configuration options.
-
-
Estrutura de distribuição
Racks para distribuidor para uma acessibilidade ideal de todos os lados, durante a montagem e instalação, bem como circulação de ar ilimitada devido à estrutura aberta.
-