Lista de favoritos

Ventiladores com filtro

  • Ventiladores com filtro TopTherm
    Ventiladores com filtro TopTherm

    Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

    More

  • Ventiladores com filtro TopTherm EMC
    Ventiladores com filtro TopTherm EMC

    Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

    More

  • Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC
    Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC

    Modelo de ventilador com filtro RTT com elevada eficiência energética e tecnologia EC. Acima de 180 m³/h com interface integrada de controle (0-10 V / entrada para PWM e saída do sinal do velocímetro) para regulagem e monitoramento do ventilador.

    More

+
[X] Fechar

Required