Lista de favoritos

Visor e painel de comando

  • Visor do sistema para VX, TS, SE
    Visor do sistema para VX, TS, SE

    Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.

    More

  • Visor
    Visor

    Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.

    More

  • Visor Aço inoxidável
    Visor Aço inoxidável

    Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido. Material aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).

    More

  • Tampa em acrílico
    Tampa em acrílico

    Para a proteção de elementos de visualização e de comando no padrão 19" ou medidas métricas.

    More

  • Painel de comando
    Painel de comando

    Para a instalação em AE em vez de uma porta ou para a montagem em superfícies suficientemente grandes para a proteção de elementos de comando.

    More

  • Quadros para monitor Para porta com largura de 600 e 800 mm
    Quadros para monitor Para porta com largura de 600 e 800 mm

    Para acabamento de um recorte na porta para monitores convencionais até 482,6 mm (19").

    More

+
[X] Fechar

Required