Fixação de cabos

Roteamento de cabos para aberturas na base

As chapas de base inclusas no fornecimento dos sistemas de caixas e armários da Rittal podem ser substituídas por diferentes chapas para entrada de cabos. As buchas para entrada de cabos e passagem de conectores asseguram um alto grau de proteção IP, além de facilitar a instalação.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil central para entrada de cabos

O perfil é encaixado diretamente nas chapas de base. Se a chapa de montagem for instalada recuada para a frente, os cabos podem ser introduzidos diretamente em uma guia para fixação de cabos, sem necessidade de manter raios de...

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil traseiro para entrada de cabos

Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil central para entrada de cabos para TS, TP

Para encaixe nas chapas de base.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil traseiro para entrada de cabos para TS, TP

Para encaixe direto na abertura da base.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil de aperto elástico

Para vedação da entrada de cabos entre as chapas de base, especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Chapa de base EMC

Para cabos blindados com um diâmetro máx. de 20 mm junto com as chapas de base padrão.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Chapa de base Para TP

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Placa de cobertura para sistema de console CX

Para fechar completamente a abertura superior dos sistemas de console CX quando utilizados individualmente.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Placa de cobertura Para TP

Serve como tampa de uma base do TopConsole System TP.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Presilhas Para chapas de base

Como reposição e para fixação adicional das chapas de base no TS, SE, CM, TP.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Chapas de base para DK-TS

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry