Lista de favoritos

Distribuição de energia

  • Sistemas de barramento
    Sistemas de barramento

    Sistemas de barramento RiLine para instalações personalizadas de distribuição elétrica e controle. Soluções completas até 1600 A para aplicações com corrente AC ou DC.

    More

  • VX25 Ri4Power
    VX25 Ri4Power

    Instalação de distribuição elétrica de baixa tensão segura, com modelo testado para máquinas, equipamentos e distribuição de energia.

    More

  • Ri4Power TS 8
    Ri4Power TS 8

    Sistema modular para instalações de distribuição elétrica de baixa tensão com verificação do projeto segundo as normas IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2 para aplicação como instalações de controle e distribuição elétrica até 5500 A.

    More

  • Armários para instalações ISV Ri4Power
    Armários para instalações ISV Ri4Power

    Sistema modular para armários para instalações. Em conformidade com a norma DIN EN 61 439-1/-2 para verificação do projeto.

    More

  • Sistema de energia para TI
    Sistema de energia para TI

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    More

+
[X] Fechar

Required