Montagem modular de VX
-
Bloco para montagem modular, interno para VX, VX IT
Versatilidade no posicionamento e montagem em todo o contorno no ponto de acoplamento. A instalação lateral cria uma superfície alinhada com o perfil.
-
Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT
Versatilidade no posicionamento e montagem em todo o contorno no ponto de acoplamento. Para agilidade e segurança na montagem, opcionalmente pela frente ou pelo lado, inclusive para a montagem modular do sistema de base soleira VX.
-
Conector para montagem modular rápida para VX
Simplesmente apertar os parafusos, encaixar as conexões para montagem modular rápida utilizando um martelo e apertar.
-
Conexão para montagem modular externa para VX, VX IT
Para montagem nos perfis verticais do armário pelo lado de fora.
-
Cantoneira para montagem modular para VX
Para a conexão estável nos cantos de armários modulares.
-
Cantoneiras combinadas para VX, TS
Para distribuição otimizada da força de tração durante o transporte dos armários modulares utilizando talha ou guindaste.
-
Conexão para montagem modular externa de 3 mm para VX IT
Para montagem modular posterior de armários com laterais parafusadas.
-
Conexões para montagem modular para VX IT, TS IT
Para a montagem modular de racks da série VX IT no TS IT.
-
Kit para montagem modular VX25 no TS 8
Para que os módulos de armários TS 8 possam ser ampliados com armários VX25.
-
Cobertura para montagem modular em cima para VX, VX IT, TS, TS IT
Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.
-
Cobertura vertical para montagem modular
Para compensar o vão entre as laterais no caso de montagem modular lado traseiro/lado traseiro. Para armários com 2200 mm de altura ou para comprimentos individuais em caso de altura menor.
-
Vedação para chapas de base para VX
Utilização possível para a montagem modular de armários com todas as medidas existentes. Com muita precisão, a vedação é encaixada na borda do perfil, podendo ser simplesmente retirada a qualquer momento, sem deixar resíduos, e reutilizada sem nenhum problema.