Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Nº do item: AS 4055.134

Para fazer recortes redondos.

Nº do item:
AS 4055.134
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto
Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
2,5 mm
Punção com Ø
34,6 mm
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 55 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,254 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808065
ETIM 8
EC000156
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
Documentação
Manual de instruções