- Nº do item:
- AS 4055.149
- Modelo
- Com divisão tripla
- Descrição do produto
- Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
- Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
- 2,5 mm
- Punção com Ø
- 49,6 mm
- Nota
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Parafuso tensor (Ø x C)
- 19 x 75 mm
- Parafuso tensor hidráulico Ø
- 19 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,571 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808119
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting