- Nº do item:
- DK 5501.235
- Descrição do produto
- Oferece resistência à torção dos trilhos perfilados quando a carga não está distribuída por igual. A fixação é feita diretamente entre o trilho perfilado e um perfil de montagem no nível de instalação externo da estrutura de quadro TS.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Largura: 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 0,492 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177706736
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
#NV