- Nº do item:
- HD 2410.110
- Modelo
- EMC
- Vantagens
- A superfície externa completamente lisa e estanque evita de maneira eficaz que os microorganismos nocivos possam se depositar.
- Limpeza muito mais fácil e, consequentemente, bem mais barata em comparação a prensa-cabos convencionais.
- Aplicações
- Produção e embalagem de produtos alimentícios
- Tecnologia que exige ambientes limpos (por exemplo, na indústria farmacêutica)
- Biotecnologia
- Indústria química
- Material
- Porca: aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Vedação: em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
- Dimensões
- Rosca: M16 x 1,5
- Para cabos com Ø
- 5 ‐ 10 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...100 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Emb.
- 5 unid.
- Peso/embalagem
- 0,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177552142
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
-
HD hygenic cable gland EMV 16x1,5