Lista de favoritos

Abraçadeira para chaves seccionadoras NH

Cód. Ref. SV 9677.425

  Product Lifecycle  
Active
  • Abraçadeira para chaves seccionadoras NH
    Mais informação

    Para conectar condutores cilíndricos.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 3 unid.

    + Descrição do produto

    Descrição: Para conectar condutores cilíndricos.
    Material: Chapa de aço
    Superfície: Galvanizado
    Modelo: Para tamanho: 00
    Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH: 00
    Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos: 16 mm² - 70 mm²
    Embalagem: 3 unid.
    Peso/embalagem: 0,04 kg
    EAN: 4028177806917
    Número da tarifa alfandegária: 73182900
    ETIM 7.0: EC000001
    ETIM 6.0: EC000001
    eCl@ss 8.0/8.1: 27141146
    eCl@ss 6.0/6.1: 27141146
    Descrição do produto: SV Wedge clamp terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 00 (185 mm), round conductor connection 16-70 mm²

    + Aprovações

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     Abraçadeira para chaves seccionadoras NH

    Cód. Ref. SV 9677.425