Lista de favoritos

Processamento da caixa para Perforex BC 1001 HS

Cód. Ref. AS 4050.010

  Product Lifecycle  
Active
  • Processamento da caixa para Perforex BC 1001 HS
    Mais informação

    Máquina equipada com porta e dispositivo pneumático de fixação. A respectiva superfície de apoio possibilita o processamento de cubos com profundidade máxima de até 1400 mm. Serve para processar adicionalmente caixas completas não desmontáveis nos centros de processamento Perforex BC.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Modelo: Superfície de processamento com porta
    Dispositivo pneumático de fixação
    Superfície de apoio adicional
    Ajuste mecânico da profundidade
    Descrição: Máquina equipada com porta e dispositivo pneumático de fixação. A respectiva superfície de apoio possibilita o processamento de cubos com profundidade máxima de até 1400 mm. Serve para processar adicionalmente caixas completas não desmontáveis nos centros de processamento Perforex BC.
    Vantagens: Profundidade variável
    Utilização da superfície disponível da máquina para o processamento adicional de cubos
    Nota: Retrofit não é possível
    Adequado para o item com o código de referência: 4050.101
    Superfície máxima processável em cubos (L x A): 750 mm x 1400 mm
    Dimensões dos cubos extensíveis (L x A x P): 1200  x 1400  x 1400 mm
    mm
    Para: BC 1001 HS
    Embalagem: 1 unid.
    EAN: 4028177804159
    Número da tarifa alfandegária: 84669360
    ETIM 7.0: EC003456
    ETIM 6.0: EC003456
    eCl@ss 8.0/8.1: 36609190
    eCl@ss 6.0/6.1: 36609190
    Descrição do produto: Machining of cubics f. BC 1001

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     Processamento da caixa para Perforex BC 1001 HS

    Cód. Ref. AS 4050.010