Lista de favoritos

Flange para entrada de cabos para chapa de teto

Cód. Ref. SV 9665.760

  Product Lifecycle  
Active
  • Flange para entrada de cabos para chapa de teto
    Mais informação

    Flanges para entrada de cabos, com perfurações métricas pré-estampadas, membranas de vedação, luvas de entrada, ou lisas.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Descrição: Para introdução simples e segura dos cabos pelo teto.
    Modelo: 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
    Material: Material de isolamento
    Cor: RAL 7035
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 55
    Escopo de fornecimento: Inclui vedação
    Dimensões: Largura: 250 mm
    Profundidade: 160 mm
    Entrada de cabos: Quantidade x diâmetro métrico: 2  x M25/M32/M40 
    Quantidade x diâmetro métrico: 1  x M32/M40/M50 
    Quantidade x diâmetro métrico: 2  x M40/M50/M63 
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 0,26 kg
    EAN: 4028177382459
    Número da tarifa alfandegária: 85369095
    ETIM 7.0: EC000211
    ETIM 6.0: EC000211
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142421
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182405
    Descrição do produto: ISV BRIDA ENTRADA CABOS

     Flange para entrada de cabos para chapa de teto

    Cód. Ref. SV 9665.760

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar