- Nº do item:
- SV 9665.770
- Modelo
- Com membranas de vedação de 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Descrição do produto
- Para introdução simples e segura dos cabos pelo teto.
- Material
- Material de isolamento
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedação
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Profundidade: 160 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
ISV BRIDA ENTRADA CABOS