- Nº do item:
- VX 8620.520
- Descrição do produto
- Para mouse e teclado com uma largura máxima de 500/700 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Gaveta
Tampa
Régua de divisão
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 340 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 17,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177926875
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX Drawer, WH: 600x200 mm