- Nº do item:
- VX 8619.801
- Descrição do produto
- Para bucha para entrada de cabos e bucha para passagem de conectores no lugar de segmentos de chapas de base bipartidas padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Quantidade de recortes
- 8
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 800 mm
Tipo de caixa: VX SE
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 em combinação com bucha para entrada de cabos ou bucha para passagem de conectores
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 1,43 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177920965
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Chapa VX para entrada de cabos, para L: 800 mm