Este item será descontinuado em: 31 de mar de 2024
O item foi substituído pelo item:
8660044
Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Nº do item: VX 8640.044
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Nº do item:
- VX 8640.044
- Descrição do produto
- Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Profundidade: = 800 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/embalagem
- 4,14 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177959057
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Acabamento lateral para base soleira VX, A: 200 mm, para P: 800 mm, chapa de aço
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA