Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros novo modelo

Nº do item: VX 8660.022

Cantoneiras da base soleira com acabamentos para versatilidade na introdução dos cabos, incluindo um dispositivo de posicionamento para facilitar a montagem do armário.

Nº do item:
VX 8660.022
Modelo
novo modelo
Vantagens
Confiabilidade – alto nível de estabilidade da base soleira
Versatilidade – inúmeras opções de instalação interna com os acessórios VX
Facilidade – alinhamento entre os pontos de união
Material
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
4 coberturas de canto
Inclui material de fixação
4 cantoneiras da base soleira com 200 mm de altura
1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Nota
Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Largura: = 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 12
Peso/embalagem
7,27 kg
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177978133
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Cantoneira da base soleira com acabamento dianteiro e traseiro, A: 200 mm, para L: 600 mm, chapa de aço
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Product presentations
Fichas técnicas
Especificações técnicas