Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo

Nº do item: VX 8660.044

Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.

Nº do item:
VX 8660.044
Modelo
novo modelo
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Profundidade: = 800 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 12
Peso/embalagem
4,44 kg
Emb.
2 unid.
Adequado para
para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177978324
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Acabamento lateral para base soleira, A: 200 mm, para P: 800 mm, chapa de aço
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Product presentations
Fichas técnicas
Especificações técnicas