- Nº do item:
- TE 7000.520
- Vantagens
- Sem estrutura de quadro
- Acesso irrestrito
- Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
- Material
- Chapa de aço
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 4 mm
- Superfície
- Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, platina e fecho de segurança 3524 E
Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)
Chapa de teto incluindo régua de escova para entrada de cabos e recorte escondido para ventilador opcional.
Pés de nivelamento M10 inclusos
Pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 495 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 113,2 kg
- EAN
- 4028177426801
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
TE 7000 PORTA VIDRO C/800X2000X600