Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 29.01.2017
Produto alternativo recomendado 7888940
Estrutura de distribuição TE 8000 open
Produto alternativo recomendado 7888940
Estrutura de distribuição TE 8000 open
Fechar
Mais informação
TE 7000 open, acessibilidade ideal por todos os lados durante a montagem e instalação, bem como circulação ilimitada de ar devido à estrutura aberta.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação Circulação irrestrita de ar devido à estrutura aberta Calhas de cabos padronizadas no teto para acondicionar grandes quantidades de cabos A distância entre os níveis de fixação pode ser livremente ajustada |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Estrutura do quadro autossustentável com nível de fixação de 482,6 mm (19") na frente e atrás Quadro do teto aberto para entrada de cabos 3 calhas para gerenciamento de cabos Quadro de base aberto com 2 sistemas de chassi montados para instalação personalizada na largura Pés de nivelamento |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm |
Unidades de altura: | 42 UA |
Distância entre os níveis (pronto para montagem): | 745 mm |
Capacidade de carga (estática): | 700 kg |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 53,5 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94032080 |
EAN: | 4028177551206 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descrição do produto: | TE 7000 open, WHD: 600x2000x1000 mm, open |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|