Lista de favoritos

Estrutura de distribuição TE 8000 open

Cód. Ref. TE 7888.940

  Product Lifecycle  
Active
  • Estrutura de distribuição TE 8000 open
    Mais informação

    Para um acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Vantagens: Acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação
    Circulação irrestrita de ar devido à estrutura aberta
    A distância entre os níveis de fixação pode ser livremente ajustada
    Material: Chapa de aço
    Superfície: Pintura eletrostática a pó
    Cor: RAL 7035
    Escopo de fornecimento: Estrutura do quadro autossustentável com nível de fixação de 482,6 mm (19") na frente e atrás
    Chapa de teto preparada para a montagem de organizadores de cabos
    Quadro de base aberto com 2 sistemas de chassi montados para instalação personalizada na largura
    4 pés de nivelamento M10 (inclusos)
    Chapa de teto com régua de escova atrás na transversal
    Material básico: Chapa de aço
    Dimensões: Largura: 600 mm
    Altura: 2000 mm
    Profundidade: 1000 mm
    Altura de montagem dos componentes: 42 UA
    Distância entre os níveis (pronto para montagem): 745 mm
    Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: 80 mm / 130 mm
    Capacidade de carga: 7000 N
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 35 kg
    EAN: 4028177801554
    Número da tarifa alfandegária: 94032080
    ETIM 7.0: EC002507
    ETIM 6.0: EC002507
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180602
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180602
    Descrição do produto: TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, open

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Technical details: 
    (DE)
    Vídeos:
    Application: 
    (DE)

    + Adicione Acessórios


     
     
     
     
     
     
     

     Estrutura de distribuição TE 8000 open

    Cód. Ref. TE 7888.940