Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Nº do item: DK 7828.100

Para montagem diretamente entre os perfis verticais dos armários TS e SE. Para a fixação entre os perfis horizontais dos armários TS e SE é necessária uma cantoneira adicional com perfil em C. A peça de fixação para instalação universal possibilita a montagem dos trilhos com perfil em C tanto no nível interno como também externo do quadro TS 8.

Nº do item:
DK 7828.100
Descrição do produto
Para montagem diretamente entre os perfis verticais dos armários TS e SE. Para a fixação entre os perfis horizontais dos armários TS e SE é necessária uma cantoneira adicional com perfil em C. A peça de fixação para instalação universal possibilita a montagem dos trilhos com perfil em C tanto no nível interno como também externo do quadro TS 8.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
898 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 1.000 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
3,136 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 7.0
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Descrição do produto
TRILHO PERFIL ''C'' L=898 TS8 - L/P=10