Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2022
Kit de escovas para TE 8000
Nº do item: DK 7888.610
Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.
- Nº do item:
- DK 7888.610
- Descrição do produto
- Para a introdução dos cabos pela chapa de teto.
- Vantagens
- Para um encaixe fácil no canto do recorte
- Material
- Suporte de plástico com bordo em escova
Régua de escova: plástico, UL 94-V0
Cerdas: poliéster, UL 94-HB - Comprimento das cerdas
- 30 mm
- Comprimento
- 390 mm
- Dimensões
- Largura: 19 mm
Comprimento: 390 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: TE 8000
Largura: 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 0,21 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- TE8000 Kit escovas Entr. cabos c/600mm