Lista de favoritos

Lateral Para TE 8000

Cód. Ref. TE 7888.653

  Product Lifecycle  
Active
  • Lateral Para TE 8000
    Mais informação

    Laterais para TE 8000.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 2 unid.

    + Descrição do produto

    Descrição: Montagem simples graças ao encaixe na parte inferior e fecho na parte superior. Pinos de aterramento com superfície de contato.
    Material: Chapa de aço
    Superfície: Pintura eletrostática a pó
    Cor: RAL 7035
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Escopo de fornecimento: Inclui 4 fechos de lingueta com fecho de segurança 3524 E
    Adequado para: Tipo de caixa: TE 8000
    Altura:   2000 mm
    Profundidade:   1000 mm
    Embalagem: 2 unid.
    Peso/embalagem: 12 kg
    EAN: 4028177801356
    Número da tarifa alfandegária: 94039010
    ETIM 7.0: EC002524
    ETIM 6.0: EC002524
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182101
    Descrição do produto: TE 8000 PAINEIS LATERAIS 2000x1000

    + Downloads

    Documentação:
    Instructions: 
    (FR, EN, DE)

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     Lateral Para TE 8000

    Cód. Ref. TE 7888.653