Caixa AX Padrão BMW AG

Artigo não.: AX 7993176

Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Caixa de base para distribuição de energia de 24 V ou 400 V medindo 800 x 900 x 400 mm, com base soleira de 200 mm para tecnologia de montagem de carrocerias.

Artigo não.:
AX 7993176
Descrição do produto
Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Caixa de base para distribuição de energia de 24 V ou 400 V medindo 800 x 900 x 400 mm, com base soleira de 200 mm para tecnologia de montagem de carrocerias.
Material
Chapa de aço
Cor
Caixa: RAL 7035
Base soleira: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Teto com quatro perfurações atrás para fixação de sistema de braço articulado, fechadas com tampões, lado de dentro com placa de reforço e quatro porcas rebitadas M6 embaixo do esquema de orifícios da chapa de teto
Porta com fecho Comfort 2435.100 instalado incluindo palheta dupla 2466.000
Base com recorte para entrada de cabos coberto com uma chapa de base subdividida com réguas de escova
Base soleira 2820.082 com 200 mm de altura composta por quatro cantoneiras, dois acabamentos com 100 mm de altura montados um em cima do outro na frente e um acabamento com 200 mm de altura montado atrás
um acabamento da base soleira 2820.420 com 200 mm de altura montado à direita e à esquerda
A porta está ligada ao ponto de aterramento inferior da caixa por meio de um cordão de aterramento 2412.316
O reforço do teto está ligado ao ponto de aterramento superior da caixa por meio de um cordão de aterramento 2412.316
Um cordão de aterramento 2412.316 adicional está instalado atrás entre o ponto de aterramento do reforço do teto e a placa de montagem
Placa de montagem: galvanizada
Aplicações
Caixa de distribuição de energia de 400 V
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 900 mm
Profundidade: 400 mm
Altura incluindo a base soleira
1.100 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
63 kg
Peso bruto
65,2 kg
Documentação
Protective conductor brochure
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets