Sistema de armários modulares VX25 Padrão BMW AG

Artigo não.: VX 7993126

Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Armários da linha VX25 com base soleira de 200 mm de altura para tecnologia de montagem.

Artigo não.:
VX 7993126
Descrição do produto
Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Armários da linha VX25 com base soleira de 200 mm de altura para tecnologia de montagem.
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta(s) com dobradiças de 180° 8618.330 montadas
Porta(s) com fecho Comfort instalado para tambor semicilíndrico 8618.250 incluindo kit de adaptadores montado para fecho de palheta dupla 7993.200
Altura da base soleira: 200 mm, composta por cantoneiras e elementos 8660.02X dianteiros e traseiros, altura dos acabamentos na frente 2 x 100 mm e 1 x 200 mm atrás
Com placa de montagem galvanizada instalada na posição mais funda do armário no último orifício
Na frente na parte de cima com sistema de iluminação LED 2500.220 de 24 V com fonte de alimentação 2500.410 e chave de posicionamento da porta 2500.460 instalada
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Altura incluindo a base soleira
2.200 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
499 mm x 1.896 mm
Quantidade de portas
1
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
94032080
Documentação
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets