Sistema de armários modulares VX25 Padrão BMW AG

Artigo não.: VX 7993165

Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Armários de alimentação CE com base soleira de 200 mm de altura para tecnologia de montagem de carrocerias.

Artigo não.:
VX 7993165
Descrição do produto
Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Armários de alimentação CE com base soleira de 200 mm de altura para tecnologia de montagem de carrocerias.
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
Caixa: RAL 7035
Base soleira: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Na porta direita com fecho Comfort e kit de adaptadores com fecho de palheta dupla
Laterais montadas à direita e à esquerda
Base soleira com 200 mm de altura, semelhante a 8660.02X, composta por quatro cantoneiras, dois acabamentos com 100 mm de altura montados um em cima do outro na frente e acabamentos com 200 mm de altura montados à direita, à esquerda e atrás
Na frente na parte de cima com sistema de iluminação LED 2500.220 de 24 V com fonte de alimentação 2500.410 e chave de posicionamento da porta 2500.460 instalada
As portas estão ligadas em cima à estrutura por meio de cordões de aterramento 2412.316
sem placa de montagem
Portas duplas com dobradiças de 180° montadas
Na porta direita, a 220 mm de altura, com porta-documentos montado
sem chapas de base
No lado esquerdo da base soleira há uma guia para fixação de cabos instalada na profundidade. Pontos de montagem: 1º e 3º orifício do quadro a partir da esquerda
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Altura incluindo a base soleira
2.200 mm
Quantidade de portas
2
Emb.
1 unid.
Peso líquido
173,273 kg
Peso bruto
180,313 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177960107
Documentação
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets