Caixa de distribuição descentralizada de energia de 24 V DC. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.
- Artigo não.:
- AX 7993226
- Descrição do produto
- Caixa com base AX 1039.000. Estrutura estável em chapa de aço produzida e soldada com uma única peça, com calha de proteção em todo o contorno da abertura da porta e painel traseiro com recortes para os suportes de fixação na parede. Base da caixa com placas flangeadas em chapa de aço. Porta com vedação de poliuretano expandido, réguas perfuradas verticais nos dois lados, conexão do condutor de aterramento e dobradiças parafusadas. Placa de montagem com furos tipo fechadura para o aterramento, medidas impressas, fixada com porcas olhal soldadas.
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta com dobradiças de 180° montadas à direita
Placa flangeada com 2 recortes de (L x P) 112 x 36 mm, cada uma com 4 perfurações de Ø 5,5 mm para fixação
Placa flangeada com 2 perfurações de Ø 16,5 mm, 2 perfurações de Ø 20,5 mm, e 1 perfuração de Ø 25,5 mm
4 suportes para distância da parede de 40 mm (avulsos)
Placa de montagem montada embaixo com uma canaleta de cabos horizontal de 75 x 75 mm com 420 mm de comprimento e placa de montagem montada em cima com uma canaleta de cabos horizontal de 40 x 40 mm com 420 mm de comprimento – as canaletas de cabos horizontais são interligadas por uma canaleta de cabos vertical de 25 x 40 mm com 175 mm de comprimento
2 trilhos de suporte TH35/7,5 montados horizontalmente na placa de montagem: à esquerda com 107 mm e à direita com 437 mm de comprimento
Puxador em plástico 2577.010 incluindo fecho E1 da VW (avulso) - Aplicações
- Para as fábricas da Volkswagen no mundo inteiro, exceto nos EUA
- Nota
- Conforme definido pelo acordo 1.09 § 1.1.2, todos os fechos montados em máquinas são fornecidos sem chave. Para uso próprio, o fornecedor pode pedir as chaves dos tambores separadamente indicando o código de referência 2532.002.
- Certificação UL segundo o certificado de nº 20190301 – E76083, preparada para classificações de tipo UL 1, 12. A certificação se restringe apenas à caixa ou armário vazio como na entrega, o próprio cliente tem que fechar os orifícios conforme a classificação do tipo
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 210 mm - Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080