Caixa de distribuição de energia de 400 V AC segundo as especificações

Artigo não.: AX 7993400

Caixa de distribuição descentralizada de energia de 400 V AC com bases para fusíveis montadas e testadas segundo a norma DIN EN 61439. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Artigo não.:
AX 7993400
Descrição do produto
Caixa com base AX 1039.000. Estrutura estável em chapa de aço produzida e soldada com uma única peça, com calha de proteção em todo o contorno da abertura da porta e painel traseiro com recortes para os suportes de fixação na parede. Base da caixa com placas flangeadas em chapa de aço. Porta com vedação de poliuretano expandido, réguas perfuradas verticais nos dois lados, conexão do condutor de aterramento e dobradiças parafusadas. Placa de montagem com furos tipo fechadura para o aterramento, medidas impressas, fixada com porcas olhal soldadas.
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta com dobradiças de 180° montadas à direita
Puxador em plástico 2577.010 incluindo fecho E1 da VW, instalado
Placa flangeada com 12 perfurações de Ø 16,5 mm, 9 perfurações de Ø 25,5 mm, 2 perfurações de Ø 32,5 mm e 1 perfuração de Ø 50,5 mm – as perfurações são fechadas com tampões
Placa de montagem processada contendo sistema de barramento de 5 polos (L1 – L3, N + PE) incluindo bornes, adaptadores de conexão 9612.000 e 11 bases para fusíveis 9630.005
Caixa, placa de montagem e porta com cabo de aterramento em trilho PE pré-instalado e aterrado
4 suportes para distância da parede de 40 mm (avulsos)
Nota
Conforme definido pelo acordo 1.09 § 1.1.2, todos os fechos montados em máquinas são fornecidos sem chave. Para uso próprio, o fornecedor pode pedir as chaves dos tambores separadamente indicando o código de referência 2532.002.
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 56
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 210 mm
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
94032080
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets