Chapa de base para retrofit em ambientes com maior concentração de óleo e pó. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.
- Artigo não.:
- SZ 7993206
- Descrição do produto
- Chapas de base com recortes para placas modulares para introdução dos cabos em ambientes com condições desafiadoras para o sistema de armários VX25. Para aumentar o grau de proteção em locais com maior concentração de óleo e pó. As chapas de base podem ser usadas para substituir as chapas de base de série e serem montadas no quadro de base de armários VX25. Para um elevado nível de segurança na introdução dos cabos, os recortes existentes de 318 x 144 mm precisam ser fechados individualmente com chapas modulares ou com elementos para entrada de cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Nota
- As chapas de base são montadas pelo lado de dentro do armário e, por isso, precisam ser instaladas antes do quadro de fiação da Lütze ou da placa de montagem.
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,48 kg
- Peso bruto
- 4,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177039155