Chapas de base VX segundo as especificações

Artigo não.: SZ 7993212

Chapa de base para retrofit em ambientes com maior concentração de óleo e pó. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Artigo não.:
SZ 7993212
Descrição do produto
Chapas de base com recortes para placas modulares para introdução dos cabos em ambientes com condições desafiadoras para o sistema de armários VX25. Para aumentar o grau de proteção em locais com maior concentração de óleo e pó. As chapas de base podem ser usadas para substituir as chapas de base de série e serem montadas no quadro de base de armários VX25. Para um elevado nível de segurança na introdução dos cabos, os recortes existentes de 318 x 144 mm precisam ser fechados individualmente com chapas modulares ou com elementos para entrada de cabos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Nota
As chapas de base são montadas pelo lado de dentro do armário e, por isso, precisam ser instaladas antes do quadro de fiação da Lütze ou da placa de montagem.
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,5 kg
Peso bruto
7,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177039193
Fichas técnicas
Data sheets