- Artigo não.:
- AX 7993147
- Descrição do produto
- Caixa com base AX 1073.000. Estrutura estável em chapa de aço produzida e soldada com uma única peça, com calha de proteção em todo o contorno da abertura da porta e painel traseiro com recortes para os suportes de fixação na parede. Base da caixa com placas flangeadas em chapa de aço. Porta com vedação de poliuretano expandido, réguas perfuradas verticais nos dois lados, conexão do condutor de aterramento e dobradiças parafusadas. Placa de montagem com furos tipo fechadura para o aterramento, medidas impressas, fixada com porcas olhal soldadas.
- Material
- Chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3,0 mm
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Na parte de cima, a porta possui um visor com vidro de segurança (ESG) com 3 mm de espessura e superfície transparente de 543 x 345 mm
Montada com uma cantoneira em U atrás do visor há uma conexão VESA (para o cliente poder instalar um monitor TFT conforme indicado no desenho X198471)
Abaixo do visor há 10 perfurações de Ø 22,5 mm
Abaixo das perfurações há uma gaveta para teclado montada com mousepad integrado
O apoio para mousepad tem uma placa de plástico com 8 mm de espessura medindo (L x A) 260 x 206 mm
- Dimensões
- Largura: 760 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 300 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso bruto
- 41,5 kg
- EAN
- 4028177962552