Trocadores de calor ar-água Padrão Mercedes-Benz Powertrain

Artigo não.: SK 3364910

Todas as peças em contato com a água em aço inoxidável 1.4571. Segundo os requisitos da Mercedes-Benz Group AG, sem válvula solenoide e sem válvula de retenção. Monitoramento e regulagem da temperatura pelo controlador Comfort.

Artigo não.:
SK 3364910
Modelo
Peças em contato com a água em aço inoxidável (1.4571)
Descrição do produto
Trocador de calor ar/água para montagem na lateral ou no teto com caixa estável de chapa de aço. Todas as peças em contato com a água em aço inoxidável 1.4571. Monitoramento e regulagem da temperatura pelo controlador Comfort com duas saídas secas para aviso de falha e conexão de chave limitadora da porta, regulado de fábrica em 35 °C. Cabos pré-instalados, pronto para instalação com régua de bornes encaixável.
Dados técnicos
Conexões de água com bucha de mangueira de 1/2" ou, opcionalmente, rosca externa G 3/8"
Como na versão de série, os contatos para as interfaces X2 e X3 estão no lado de trás do aparelho, com acesso por dentro do armário pelo recorte para montagem
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Trocadores de calor
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
Sem válvula solenoide, no lugar dela há um relé de interface que aciona um contato seco quando o valor nominal é alcançado
Sem válvula de retenção
Inclui uma segunda plaqueta de identificação fixada em local visível no interior do aparelho
A alimentação de energia e os condutores de controle (aviso de falha/chave limitadora da porta) são direcionados separadamente para fora da base da caixa através de dois prensa-cabos métricos (perto das conexões de água) na parte de baixo (extensão dos cabos de 3 m).
Potência de refrigeração total
L 40 W 10 com 400 l/h: 900 W
L 40 W 20 com 400 l/h: 600 W
L 40 W 30 com 400 l/h: 300 W
L 40 W 35 com 400 l/h: 250 W
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Regulagem da temperatura
Controlador Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 120 mm
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,5 kg
Peso bruto
10 kg
Número da tarifa alfandegária
84158300
EAN
4028177612037
Documentação
Demais informações
Safety instructions
Fichas técnicas
Data sheets
Especificações técnicas