Todas as peças em contato com a água em aço inoxidável 1.4571. Segundo os requisitos da Mercedes-Benz Group AG, sem válvula solenoide e sem válvula de retenção. Monitoramento e regulagem da temperatura pelo controlador Comfort.
Trocadores de calor ar-água Padrão Mercedes-Benz Powertrain
Artigo não.: SK 3373910
- Artigo não.:
- SK 3373910
- Modelo
- Peças em contato com a água em aço inoxidável (1.4571)
- Descrição do produto
- Trocador de calor ar/água para montagem na lateral ou no teto com caixa estável de chapa de aço. Todas as peças em contato com a água em aço inoxidável 1.4571. Monitoramento e regulagem da temperatura pelo controlador Comfort com duas saídas secas para aviso de falha e conexão de chave limitadora da porta, regulado de fábrica em 35 °C. Cabos pré-instalados, pronto para instalação com régua de bornes encaixável.
- Dados técnicos
- Conexões de água com bucha de mangueira de 1/2" ou, opcionalmente, rosca externa G 3/8"
- Como na versão de série, os contatos para as interfaces X2 e X3 estão no lado de trás do aparelho, com acesso por dentro do armário pelo recorte para montagem
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Trocadores de calor
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
Sem válvula solenoide, no lugar dela há um relé de interface que aciona um contato seco quando o valor nominal é alcançado
Sem válvula de retenção
Inclui uma segunda plaqueta de identificação fixada em local visível no interior do aparelho
A alimentação de energia e os condutores de controle (aviso de falha/chave limitadora da porta) são direcionados separadamente para fora da base da caixa através de dois prensa-cabos métricos (perto das conexões de água) na parte de baixo (extensão dos cabos de 3 m). - Potência de refrigeração total
- L 40 W 10 com 400 l/h: 1.800 W
L 40 W 20 com 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 30 com 400 l/h: 600 W
L 40 W 35 com 400 l/h: 300 W - Pressão permitida para operação (p máx.)
- 1: 10 bar
- Agente refrigerante
- Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
- Regulagem da temperatura
- Controlador Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 1 °C...70 °C
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 145 mm - Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 19,19 kg
- Peso bruto
- 20,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158300
- EAN
- 4028177612044