Sistema de armários modulares VX25 Padrão Mercedes-Benz Integra

Artigo não.: VX 7993916

Armário padrão Daimler Integra com porta traseira ou painel traseiro encaixável, sem placa de montagem, para instalação de um sistema de cabeamento.

Artigo não.:
VX 7993916
Modelo
Com porta traseira
Descrição do produto
Estrutura simétrica estável de quadro composta por perfil oco laminado com orifícios no esquema DIN com intervalos de 25 mm no contorno de todos os níveis, na horizontal e na vertical. Perfis com dois níveis de montagem para configuração interna compacta, chassis idênticos para a instalação nos perfis verticais e horizontais do armário, níveis de montagem com acesso pelo lado de fora e fixação estável no piso pelo reforço integrado na base. Modularidade fácil e estável em todos os lados utilizando apenas poucas peças. Chapa de base tripartida montada, podendo ser facilmente removida e substituída. Portas com vedação em espuma de poliuretano expandido, fecho de barra e vão livre da base de 25 mm.
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Chapas de base: galvanizadas
Quadro de reforço da porta galvanizado
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Chapa de teto parafusada com quatro olhais de suspensão 2568.000
Chapas de base
sem placa de montagem
Porta dianteira com quadro de reforço quadrado, dobradiças de 180° 8618.330 montadas e fecho de palheta dupla 8618.306 instalado
Porta traseira com quadro de reforço quadrado, dobradiças de 130° montadas e fecho de palheta dupla 8618.306 instalado
A ligação equipotencial do teto, laterais e chapas de base é feita automaticamente na montagem por meio de elementos de contato
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 500 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Quantidade de portas
1
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
94032080
Documentação
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets