- Artigo não.:
- VX 7993917
- Modelo
- Com porta traseira
- Descrição do produto
- Estrutura simétrica estável de quadro composta por perfil oco laminado com orifícios no esquema DIN com intervalos de 25 mm no contorno de todos os níveis, na horizontal e na vertical. Perfis com dois níveis de montagem para configuração interna compacta, chassis idênticos para a instalação nos perfis verticais e horizontais do armário, níveis de montagem com acesso pelo lado de fora e fixação estável no piso pelo reforço integrado na base. Modularidade fácil e estável em todos os lados utilizando apenas poucas peças. Chapa de base tripartida montada, podendo ser facilmente removida e substituída. Portas com vedação em espuma de poliuretano expandido, fecho de barra e vão livre da base de 25 mm.
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Chapas de base: galvanizadas
Quadro de reforço da porta galvanizado
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Porta(s)
Chapa de teto parafusada com quatro olhais de suspensão 2568.000
Chapas de base
sem placa de montagem
Porta dianteira dupla com quadro de reforço quadrado, dobradiças de 180° 8618.330 montadas e fecho de palheta dupla 8618.306 instalado
Porta traseira dupla com quadro de reforço quadrado, dobradiças de 130° montadas e fecho de palheta dupla 8618.306 instalado
Porta(s) secundária(s) travada(s) adicionalmente com uma alavanca em cima e embaixo
A ligação equipotencial do teto, laterais e chapas de base é feita automaticamente na montagem por meio de elementos de contato
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 500 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Quantidade de portas
- 2
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 140,84 kg
- Peso bruto
- 151,2 kg