- Artigo não.:
- CP 7994349
- Modelo
- Giratória
- Descrição do produto
- Suporte para a montagem fixa ou giratória de painéis de comando HVO.
- Material
- Aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Perfil do tubo de suporte de 86 x 73 mm soldado verticalmente na placa de base
Tubo de suporte com abertura traseira vertical em toda a extensão para alojar cabos, fechada com o perfil de cobertura com código 30007784 (da marca K-Profile)
Tubo de suporte com abertura traseira vertical com uma cantoneira soldada para fixação dos cabos, com 243,5 mm de distância entre a borda superior da placa de base e a borda inferior da cantoneira
O pino de aterramento M8 x 20 mm está soldado na parte de baixo da abertura vertical, com 40,0 mm de distância entre a borda superior da placa de base e o meio do pino
O pino de aterramento M5 x 15 mm está soldado na parte de cima da abertura vertical, com 60,0 mm de distância entre a borda inferior da placa de teto e o meio do pino
Os dois pinos de aterramento estão marcados com os devidos adesivos
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Height pedestal tube
- 1.144 mm
- Dimensões
- Altura: 1.213 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098