- Nº do item:
- SZ 2576.032
- Modelo
- B
- Descrição do produto
- Alternativa para o fecho padrão com ou sem tambor de segurança.
- Material
- Caixa em poliamida reforçada com fibra de vidro
Ressalto: plástico
Vedação: PU
Peça de fixação: chapa de aço galvanizada - Cor
- RAL 9011
- Escopo de fornecimento
- Fornecimento sem chaves
- Nota
- Outros mecanismos sob consulta.
- Nota sobre o código de referência
- No caso dos fechos E1, a chave somente pode ser retirada depois de serem trancados. Isso significa que apenas um puxador em plástico 2576.032 pode ser montado em cada caixa ou armário. Para uma eventual segunda lingueta, é possível utilizar o puxador em plástico 2533.000 sem fecho.
- Fecho
- Aplicação do fecho: Fecho E1
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,076 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217