Armário de grande porte HD

Nº do item: HD 4000.885

O modelo de grande porte HD é a solução para montagem modular de armários para uso em áreas sensíveis do ponto de vista higiênico que requerem limpeza regular.

Nº do item:
HD 4000.885
Material
Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Placa de montagem: chapa de aço
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Quadro do armário com chapa de base do painel traseiro soldado
Porta com vedação
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Opcionais
Suporte HD com nivelamento
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.696 mm
Ângulo de abertura da porta
125°
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4X
Tipo 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
96 kg
Peso bruto
97,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177693593
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Technical system catalogue