- Nº do item:
- HD 4000.075
- Vantagens
- Armazenamento de extintores de incêndio com higiene e proteção contra jatos de água
- Economia de tempo e custo pelas opções de limpeza fácil e eficaz
- Puxador para retirada facilitada do extintor de incêndio utilizando apenas uma mão
- Verificação agilizada do conteúdo pela porta transparente integrada
- Material
- Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Puxador e fecho: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Visor: policarbonato
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
- Superfície
- Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Vedação: azul (RAL 5010)
- Escopo de fornecimento
- Painel totalmente fechado
Porta com visor e vedação encaixada
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
Puxador com sistema de fecho de 3 pontos
- Dimensões
- Largura: 390 mm
Altura na frente: 840 mm
Altura atrás: 1.010 mm
Profundidade: 300 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 170 mm
Altura do visor: 670 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Grau de proteção IP69K
- IP 59K
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 20 kg
- Peso bruto
- 22 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101