Chiller Blue e+

Climatização eficiente para indústria, exterior e TI

As soluções de controlo climático mais eficientes do mundo

Chiller Blue e+ | Climatização eficiente para indústria, exterior e TI

Os refrigeradores Blue e+ da Rittal oferecem soluções potentes e energeticamente eficientes para aplicações de refrigeração exigentes na produção industrial, aplicações ao ar livre, como sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), e infraestruturas de TI para centros de dados de pequena e média dimensão. Com classes de desempenho alargadas de 1,5 a 7 kW, tecnologia inovadora de inversor, refrigeração livre e monitorização IoT, as novas variantes estão perfeitamente adaptadas às suas necessidades específicas.

Versatilidade fiável.
Indústria. Exterior. TI. – Eficiente, preciso e seguro em qualquer ambiente

Video

As suas vantagens

  • Processos estáveis e desempenho consistente da máquina graças ao arrefecimento preciso (precisão da temperatura de ±0,5 K)
  • Ajustes de desempenho baseados na procura: o controlo de velocidade flexível e a tecnologia do inversor poupam energia quando não é necessária
  • Preparado para o futuro: em conformidade com o regulamento F-gas graças aos refrigerantes com baixos valores de GWP
  • Eficiente: a utilização da tecnologia de microcanais reduz o volume de refrigerante em até 55%
  • Economia de espaço: o design compacto e modular garante uma pegada mínima (0,29 m²)
  • Elevada segurança operacional graças a funcionalidades de segurança integradas: sensor de fluxo, monitorização de nível, válvulas de alívio de pressão
  • Tempo de inatividade minimizado graças a um serviço rápido e fiável e à elevada disponibilidade de peças sobressalentes

Três variantes de refrigeradores – possibilidades infinitas

Chiller Blue e+

Capacidade de refrigeração: 1,5, 2,5, 4, 5,5 e 7 kW

  • Ampla faixa de operação de -5 °C a +50 °C
  • Poupança de energia até 70% graças aos componentes com controlo de velocidade variável e à tecnologia de inversor
  • Aprovações internacionais e adequado para utilização global graças à capacidade multivoltagem
  • Maior vida útil devido ao arrefecimento que não danifica os componentes

Chiller exterior Blue e+

Capacidade de refrigeração: 4, 5,5 e 7 kW

  • Resistente às intempéries graças à caixa de alumínio com revestimento resistente aos raios UV
  • Utilizável a temperaturas até -20 °C
  • Aquecedor integrado para pré-aquecimento do meio
  • Ecrã tátil protegido

Chiller híbrido Blue e+ para TI

Capacidade de refrigeração: 5 e 6,7 kW

  • Ideal para pequenas aplicações de TI até 30 kW
  • Refrigeração híbrida que protege os componentes: até 90% de economia de energia com refrigeração livre integrada
  • Particularmente eficiente quando instalado ao ar livre, onde é possível atingir um delta T elevado nos meses de inverno
  • Conversão rápida de sistemas LCU DX existentes para cumprir as regulamentações sobre gases fluorados

Aplicações versáteis de soluções modernas de refrigeração

Os refrigeradores Blue e+ oferecem uma ampla gama de aplicações e demonstram os seus pontos fortes onde o arrefecimento preciso é essencial – na produção industrial, em condições exteriores adversas e no controlo climático energeticamente eficiente de pequenos centros de dados.

Benefícios digitais para uma pegada de carbono menor

Agregue valor pensando de forma holística – os chillers Blue e+ S ajudam os seus processos a funcionarem ainda mais suavemente com aplicações e serviços inteligentes.

Ligue o seu smartphone ao refrigerador através de NFC para transmitir os dados da unidade ou digitalize o código QR para ver todas as informações relevantes do produto num piscar de olhos:

  • Configuração e colocação em funcionamento mais rápidas dos seus refrigeradores
  • Crie e envie mensagens de serviço
  • Gere e envie listas de desejos de acessórios e peças sobressalentes

A interface IoT é um componente central para a ligação em rede inteligente das soluções de refrigeração da Rittal ou dos sensores utilizados para monitorizar as condições ambientais. Equipada com uma vasta gama de interfaces e protocolos, ela recolhe e transmite dados para sistemas de TI de alto nível ou sistemas para monitorização local das condições e do estado das máquinas.

  • Mais eficiente, garantindo a integração otimizada de unidades de refrigeração, refrigeradores Blue e+ e sensores em aplicações da Indústria 4.0.
  • Mais rápido, graças à comunicação contínua do sensor para a nuvem.
  • Mais confiável, ao conectar-se a sistemas de monitoramento ou gestão de energia de alto nível.

     

Opções de refrigeradores

Mais flexibilidade com opções de refrigeradores pré-configurados: a nossa série de refrigeradores abre um amplo leque de possibilidades de aplicação. Independentemente de onde pretenda utilizar o seu refrigerador, temos a opção certa para si. Graças às opções pré-configuradas, os prazos de entrega são reduzidos e o processo de encomenda é simplificado.

Estamos aqui para o ajudar.

Teremos todo o prazer em responder a todas as suas perguntas relacionadas com a tecnologia de refrigeração sustentável Blue e+.

Entre em contacto connosco