Condições extremas exigem soluções robustas. Com isso em mente, a Rittal continuou a desenvolver, refinar e melhorar a sua gama de unidades de refrigeração Blue e+. O resultado final e mais avançado: Blue e+ Dynamic. Graças à sua construção física robusta, estas unidades de refrigeração são especialmente adequadas para utilização em muitos setores industriais que envolvem condições e episódios dinâmicos, por exemplo, na indústria marítima, na logística e nos aeroportos. Fiabilidade? Com certeza. É garantida e comprovada com acreditação: Certificação DNV-CG-0339
O que implica a certificação DNV?
A certificação DNV é reconhecida globalmente como um selo de qualidade e segurança e garante a fiabilidade dos componentes e sistemas no que diz respeito aos perigos e riscos enfrentados no mar, servindo como referência de facto no setor marítimo e offshore. As nossas unidades de refrigeração Blue e+ Dynamic demonstraram e provaram estar em total conformidade com os rigorosos critérios de qualidade e segurança da DNV. Como padrão.
O laboratório de testes independente Phoenix Testlab submeteu as unidades de refrigeração Rittal Blue e+ Dynamic a uma série abrangente de protocolos de teste e avaliação. Um teste de varredura senoidal foi seguido por um teste de ruído de banda larga em toda a gama de frequências. As unidades foram submetidas a vibrações durante um total de 7,5 horas, nomeadamente 2,5 horas para cada eixo espacial. Em seguida, foram transferidas para uma câmara climática, onde tiveram de suportar vários ciclos de temperatura, incluindo ciclos com níveis elevados de humidade. A série de testes foi concluída com movimentos simulados de navios e medições EMC que abordaram tanto as emissões de interferência como a imunidade.
As unidades de refrigeração Blue e+ Dynamic foram, consequentemente, testadas com sucesso em relação aos seguintes critérios e parâmetros
- Resistência à temperatura Classe A
- Exposição à humidade Classe B
- Resistência à vibração Classe A
- Compatibilidade EMC Classe A
Os testes foram realizados utilizando unidades com potências nominais de 1,0 e 1,6 kW, e 2,0 e 2,6 kW.
As suas vantagens:
- Economia de custos e melhoria da pegada ambiental e das credenciais graças à elevada eficiência energética (valor SEER > 6,2)
- Maior fiabilidade operacional, manutenção preditiva e menos tempo de inatividade graças à monitorização em tempo real via Ethernet em conjunto com uma interface IoT
- Flexibilidade máxima graças à ausência de necessidade de modificações significativas na infraestrutura, mesmo em casos de retrofits em sistemas existentes
- Segurança máxima graças ao elevado índice de proteção IP 55 (circulação interna) e à integração da evaporação de condensados como padrão
- Conceção, planeamento, instalação e operação simples graças a ferramentas online úteis e interfaces inteligentes
Indústrias e áreas de aplicação das unidades de refrigeração Blue e+ Dynamic
Seja pela vibração dos motores a diesel do navio, pelo movimento irregular e volátil das ondas do mar ou pelo calor e humidade, a sala de máquinas é, em todos os sentidos, um ambiente extremo. Os sistemas de comutação e as suas soluções de refrigeração devem ser projetados de forma a suportar essas condições.
Em armazéns de grande altura, robôs de armazenamento e recuperação, camiões e outros equipamentos de carga estão constantemente em movimento – subindo e descendo e indo e vindo ao longo dos corredores. É imperativo que os invólucros e as unidades de refrigeração montados nos robôs sejam particularmente resistentes à vibração.
Uma passadeira transportadora de bagagem típica de aeroporto é composta por várias secções interligadas entre si em pontos centrais. Várias toneladas de bagagem são manuseadas todos os dias. O quadro elétrico adjacente deve ser resistente e não ser afetado por vibrações e impactos repentinos.
Blue e+: uma tecnologia única que faz toda a diferença
Blue e+ representa uma tecnologia globalmente incomparável e inigualável, caracterizada por uma vida útil prolongada dos componentes instalados graças à redução das flutuações de temperatura, pela sua adequação para utilização em todo o mundo e pela integração com a Internet das Coisas (IoT).
O seu aspeto distintivo e diferenciador é a tecnologia híbrida inovadora: dois circuitos de refrigeração paralelos que podem funcionar independentemente um do outro ou em conjunto, dependendo da variação de temperatura. Um circuito de refrigeração ativo com componentes de velocidade variável proporciona uma refrigeração orientada para a procura. Assim que a temperatura ambiente desce abaixo do ponto de regulação especificado, o tubo de calor integrado assume o controlo e proporciona uma refrigeração passiva do invólucro. Isto permite uma poupança de energia média de 75% por unidade.
Estamos à sua disposição!
Tem alguma dúvida? Envie-nos uma mensagem. Teremos todo o prazer em responder a todas as suas perguntas relacionadas com as unidades de refrigeração Blue e+ Dynamic.