NO TELHADO: GESTÃO SUPERIOR DE Edifícios

Armários outdoor para edifícios

Soluções eficientes para a gestão sustentável de edifícios

Armários outdoor para gestão de edifícios

Edifícios inteligentes e sustentáveis ​​precisam cada vez mais de tecnologia e consequentemente de mais espaço. Mas cada metro quadrado de espaço interior de um edifício é precioso, especialmente em áreas urbanas. Então, onde devemos colocar o equipamento para aquecimento, ventilação e climatização? A resposta é simples: no telhado ou ao lado do prédio.

Com os armários exteriores da Rittal, as soluções com economia de espaço são características padrão. Estes armários podem abrigar com segurança todas as peças de engenharia elétrica necessárias e fornecer proteção ideal para aplicações como:

  • Aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC)
  • Equipamentos de controlo 
  • Controlos para bombas de calor
  • Caixas de distribuição para equipamentos de câmera.

Configure a sua solução ideal e a sua aplicação será fornecida com segurança em apenas 24/48 horas – em qualquer local.

A proteção contra a exposição contínua à luz solar e à chuva é crucial. Graças ao design de parede dupla dos armários externos da Rittal e à proteção climática resultante, não é necessário instalar uma estrutura de telhado elaborada sobre o armário. Uma alta classificação anticorrosiva evita danos causados ​​por substâncias agressivas e corrosivas no ar e nos arredores.

Ambiente 3

Ambiente 3

Externo Avançado

As soluções de gestão de edifícios geralmente são encontradas em áreas não públicas no ambiente 3. Além da escolha de materiais para uma longa vida útil, a proteção contra os efeitos dos elementos é extremamente importante. Por exemplo, um telhado inclinado à prova de intempéries evita a humidade e outras sujidades de cima.

 

Soluções típicas para serviços de construção

Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Caixas e armários

Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...