Ir de A até B em segurança

Armários outdoor para infraestrutura ferroviária

Segurança para uma mobilidade ecológica

Armários outdoor para infraestrutura ferroviária

No contexto da transformação da mobilidade, cada vez mais pessoas e mercadorias estão a ser transportadas por via férrea, o que, no entanto, coloca enormes desafios às infraestruturas ferroviárias e aos seus operadores. Altos padrões de segurança e confiabilidade exigem operações sem problemas. Seja tecnologia de sinalização, telecomunicações ou pontos; na linha férrea, em túneis, caixas de sinalização e estações, as instalações externas devem ser totalmente protegidas em todos os ambientes.

Com a sua linha de produtos, armários, climatização e distribuição de energia, a Rittal é o parceiro ideal para estabelecer e desenvolver infraestrutura ferroviária segura e de alto desempenho. Uma variedade de soluções externas estão disponíveis como standard e podem ser entregues em 24/48 horas, oferecendo segurança máxima para as suas aplicações em todas as áreas, como:

  • DB Broadband (tecnologia de telecomunicações, expansão de fibra óptica)
  • Tecnologia de segurança na linha férrea
  • Caso de localização - Reino Unido

A infraestrutura ferroviária ao ar livre geralmente está localizada próxima ao tráfego ferroviário e requer um alto grau de robustez devido às vibrações experimentadas. O vandalismo, bem como o acesso não autorizado, também representam um desafio tão grande quanto as condições climáticas variáveis.

Ambiente 3 e 4

Externo Avançado e Extremo ao Ar Livre


A infraestrutura ferroviária é normalmente posicionada nos ambientes 3 e 4. A Rittal tem as soluções certas para si para ambas as configurações. Por exemplo, com altas taxas de resistência e com máxima proteção contra corrosão.

Soluções típicas para infraestrutura ferroviária

Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Outdoor

Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas....

Caixas e armários

Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...