Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
1579000
E-Box EB
Nº do item: EB 1579.500
Caixa para fixação em parede com porta e placa de montagem em chapa de aço. Grau de proteção IP 66. Com dobradiça de 180°. Fecho que pode ser substituído por sistemas personalizados de fecho.
- Nº do item:
- EB 1579.500
- Material
- Caixa e porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta com dobradiças
Dobradiça de 180°
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Placa de montagem - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 155 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 275 mm x 785 mm
- Espessura da caixa
- 1,38 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2 mm
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm - Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 13,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177251823
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- EB-BOX CAIXA C/300X800X155 RAL 7035