Acessórios para AX

Sistemas de trilhos

Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem limites para a configuração personalizada.

Sistemas de trilhos

Trilho para montagem interna AX

***Novidade*** Trilho para montagem interna versátil em intervalos de 25 mm na caixa AX. Agora com maior capacidade de carga de 100 N pela montagem feita nos ressaltos da caixa.

Sistemas de trilhos

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.

Sistemas de trilhos

Trilho de suporte TH 35/15 Segundo a norma EN 60 715

Comprimento adequado à largura da caixa.

Sistemas de trilhos

Trilho de suporte TH 35/7,5 Segundo a norma EN 60 715

Comprimento adequado à largura da caixa.

Sistemas de trilhos

Clipe de montagem Para trilhos de suporte

Para a fixação rápida e segura de canaletas de cabos, placas de montagem ou trilhos perfilados no trilho de suporte 35/7,5 e 35/15 segundo a norma EN 60 715.

Sistemas de trilhos

Cantoneiras de montagem

Parafusável em todos os armários e equipamentos com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm.

Sistemas de trilhos

Trilho para montagem na base para AX

Trilho para montagem interna versátil na caixa AX, em combinação com o novo trilho para montagem interna AX. Para montar, por exemplo, sistemas de chassi VX 23 x 64 mm, sistemas de iluminação LED, além de guias...

Sistemas de trilhos

Porta interna para caixas AX

Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.