Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2024
O item foi substituído pelo item:
1304000
- Nº do item:
- AE 1010.500
- Material
- Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) - Superfície
- Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada - Escopo de fornecimento
- Caixa com porta(s)
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm - Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 210 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 549 mm x 570 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Quantidade de fechos
- 2
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) - Material básico
- Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 23,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177421325
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- AE ARM.COMP.600X600X210 INOX 1.4404