Caixas AE Aço inoxidável

Nº do item: AE 1014.600

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Trilho para montagem interna for AE/WM

Teto de proteção para AE

Suporte para fixação na parede para KL, EB, BG, AE, caixas EL para fixação em parede, consoles TP e caixas de distribuição pequenas para fibra óptica

Cantoneira para fixação em parede para AX, KX, AX IT, AE, KL

Fecho de lingueta

Fecho de lingueta HD

Nº do item:
AE 1014.600
Material
Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Caixa com porta(s)
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 760 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
704 mm x 730 mm
Quantidade de portas
1
Quantidade de fechos
2
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
42,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177000520
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
ARMARIO COMPACTO 760X760X300MM EM INOX
Aprovações
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas